Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDSD 1,5/ 4-3,81 - 1705566

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 8 A, номинальное напряжение: 320 В, размер шага: 3,81 мм, полюсов: 4, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1705566
Упаковочная единица 50 stk
Страница каталога Стр. 23 (CC-2005)
GTIN 4017918144517
Вес/шт. (без упаковки) 3,520 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения BG (Болгария)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!