Разъем печатной платы - FRONT-MSTB 2,5/5-STF-5,08AUGYN - 1705423

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 5, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, цвет: светло-серый, поверхность контакта: Золото

Цена:

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1705423
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356032254
Вес/шт. (без упаковки) 15,940 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам