Разъем печатной платы - CC 2,5/10-GF-5,08-LR P26THRR88 - 1705352

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Автоматическая фиксация и интуитивная разблокировка при помощи рычага управления Lock-and-Release с цветовыми обозначениями
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1705352
Упаковочная единица 240 stk
Минимальный объем заказа 240 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356771986
Вес/шт. (без упаковки) 6,690 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам