SMC 1,5/ 6-G-3,81 RD - 1705225

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 6, размер шага: 3,81 мм, цвет: красный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1705225
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4046356760157
Вес/шт. (без упаковки) 1,590 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930