Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CM-C-4-300-RD-SP - 1705199

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 40 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный, Деблокировка возможна только с инструментом

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1705199
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356759342
Вес/шт. (без упаковки) 21,740 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь