Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CF-C-6-300-BU-SP - 1705198

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 40 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1705198
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356759335
Вес/шт. (без упаковки) 26,340 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990