Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CM-C-2,5-85-RD-FLC - 1704984

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 27 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1704984
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356749114
Номер таможенного тарифа 85359000