Одинарные клеммы для печатного монтажа - PTSPL-6/1-2X2 2,1 R32 - 1704836

Клемма для печатного монтажа для оцинкованных гибких кабелей, например, типа PV 1-F, номинальный ток: 41 A, количество полюсов: 1, способ подсоединения: пружинный зажим, монтаж: THT/THR, информацию по использованию технологии сквозного монтажа оплавлением припоя можно найти по адресу: combicon.com

Цена:

Преимущества для Вас

  • Высокая эффективность без изолятора: оптимальное решение для простой интеграции в процессы пайки SMT
  • Не требующая использования инструментов пружинная конструкция позволяет быстро подключать провода с кабельными наконечниками и луженые провода
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704836
Упаковочная единица 250 stk
Минимальный объем заказа 250 stk
Страница каталога Стр. 475 (C-1-2013)
GTIN 4046356739757
Вес/шт. (без упаковки) 3,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010