Ответная часть - MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 BEIGE - 1704790

На рисунке показан 8-полюсный вариант изделия зеленого цвета

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 8, размер шага: 5,08 мм, цвет: кремнисто-серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704790
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918226442
Вес/шт. (без упаковки) 8,790 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам