DFK-PC 4/ 8-GF-7,62PA1,3,5,7,8 - 1704714

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 20 A, полюсов: 8, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Гибкие боковые стенки обеспечивают удобный монтаж на стенку с предварительной разводкой изнутри
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704714
Упаковочная единица 50 stk
GTIN 4046356733526
Вес/шт. (без упаковки) 26,300 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам