TVFKCL 1,5/ 3-ST CP3 BD:L,NI,N - 1704692

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 10 A, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704692
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356733786
Вес/шт. (без упаковки) 4,760 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам