Разъем печатной платы - MC 0,5/ 8-G-2,5 BU - 1704571

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 4 A, полюсов: 8, размер шага: 2,5 мм, цвет: синий, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704571
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356728065
Вес/шт. (без упаковки) 1,960 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам