Клеммные блоки для печатного монтажа - MKKDSH 3/ 3 BS:RST NZ 713441 - 1704570

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 24 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 3, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704570
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918229993
Вес/шт. (без упаковки) 7,670 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам