FKCS 2,5/10-ST-5,08 BD:1-10 - 1704516

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 10, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704516
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356725354
Вес/шт. (без упаковки) 16,340 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам