TVFKC 1,5/ 3-ST CP1 BD:MI2-O2 - 1704455

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 10 A, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704455
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356725392
Номер таможенного тарифа 85366990

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам