MC 1,5/ 5-ST-3,81 CN1,4 BD:-5 - 1704452

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 5, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704452
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356723367
Вес/шт. (без упаковки) 3,920 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам