ZEC 1,0/ 6-ST-3,5 R1,6 - 1704432

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Разъемы для непосредственного монтажа, номинальный ток: 8 A, полюсов: 6, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704432
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356714570
Вес/шт. (без упаковки) 6,900 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения GR (Греция)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам