Штыревая рейка - PST 1,3/10-5,0 GN - 1704243

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 10, размер шага: 5 мм, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Максимальный ток зависит от используемого разъема. Учитывается самой низкое из значений тока для разъема и штыревой планки. Штыревая колодки изготавливаются из стойкой к высокой температуре пластмассы и, таким образом, допускают монтаж пайкой оплавлением припоя.

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704243
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356689762
Вес/шт. (без упаковки) 1,700 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь