Разъем печатной платы - PT 2,5/ 4-PVH-5,0 - 1704181

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Вилочная часть, номинальный ток: 14 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Различные направления ввода для гибкого проектирования устройств
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704181
Упаковочная единица 250 stk
Страница каталога Стр. 431 (C-1-2013)
GTIN 4017918994792
Вес/шт. (без упаковки) 6,800 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь