PT 1,5/ 2-PVH-5,0-A RD - 1704177

Нет доступных изображений

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Возможность горизонтального и вертикального подключения для оптимального прокладывания провода
  • Изделия, располагаемые в ряд с различным шагом, обеспечивают возможность гибкой и компактной компоновки печатных плат
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704177
Упаковочная единица 250 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356680837
Вес/шт. (без упаковки) 2,430 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам