Разъем печатной платы - MCV 0,5/10-G-2,5 THTPIN26R44 - 1704152

Ответная часть разъема, номинальный ток: 4 A, полюсов: 10, размер шага: 2,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704152
Упаковочная единица 220 stk
Минимальный объем заказа 220 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918992880
Вес/шт. (без упаковки) 5,060 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990