FKC 2,5/ 4-ST-5,08 BKBDWH-71SO - 1704144

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

PCB connector, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 4, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Tin

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704144
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356676632
Вес/шт. (без упаковки) 7,380 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам