Разъем печатной платы - DFK-MSTB 2,5/ 8-G-5,08 BK - 1704139

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия зеленого цвета

Ответная часть разъема, полюсов: 8, размер шага: 5,08 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Кабельный разъем на внутренней стороне устройства обеспечивает возможность гибкого размещения проходной детали
  • Свободный выбор — жесткий вывод под пайку или стандартизованный плоский штекерный разъем
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704139
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356676090
Вес/шт. (без упаковки) 7,840 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам