PCV 35 HC/ 6-GF-15,00 GY - 1704053

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 125 A, полюсов: 6, размер шага: 15 мм, цвет: серый, поверхность контакта: Серебро, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Двойной фланец для компактного винтового крепления на стенку корпуса и соединения со штекерным разъемом
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704053
Упаковочная единица 25 stk
Минимальный объем заказа 25 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356672870
Вес/шт. (без упаковки) 117,040 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь