Разъем печатной платы - FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,5 VPE1000 - 1703938

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, полюсов: 2, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1703938
Упаковочная единица 1000 stk
Минимальный объем заказа 1000 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356670173
Вес/шт. (без упаковки) 1,800 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам