Разъем печатной платы - ZEC 1,0/ 6-ST-3,5C1R1,6BDX12.2 - 1703610

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъем для установки прямо на печатную плату, номинальный ток: 8 A, полюсов: 6, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Подключение параллельно печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1703610
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356659529
Вес/шт. (без упаковки) 7,310 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам