Клеммные блоки для печатного монтажа - PTDA 2,5/ 4-5,0 GY7035 VPE210 - 1703558

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 24 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 4, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: светло-серый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1703558
Упаковочная единица 210 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356657518
Вес/шт. (без упаковки) 7,060 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам