Разъем печатной платы - FK-MCP 1,5/ 5-STF-3,81 BK - 1703537

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 5, pitch: 3.81 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Tin

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1703537
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356656009
Вес/шт. (без упаковки) 5,220 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам