Разъем печатной платы - FMCD 1,5/12-ST-3,5BD-24,1-12SO - 1703531

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1703531
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356655910
Вес/шт. (без упаковки) 13,770 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990