Разъем печатной платы - DFK-PC 16/ 9-ST-10,16 - 1703441

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Проходной штекер, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 9, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: Серебро

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Система фланцев обеспечивает возможность надежной фиксации на стенке корпуса посредством не требующей применения инструментов защелки или винта
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1703441
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 582 (C-1-2013)
GTIN 4017918994365
Вес/шт. (без упаковки) 93,050 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам