Клеммные блоки для печатного монтажа - MKKDS 1,5/10-5,08BD:1-10/11-20 - 1703374

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 17,5 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 10, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1703374
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356649070
Вес/шт. (без упаковки) 32,950 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам