Разъем печатной платы - DFK-MC 1,5/ 8-GF-3,81 BK - 1703242

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, полюсов: 8, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1703242
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356645591
Вес/шт. (без упаковки) 5,910 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам