Разъем печатной платы - MCV 1,5/ 7-G-3,81 PA2,3,4,5,6 - 1703203

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, полюсов: 7, размер шага: 3,81 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1703203
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356644587
Вес/шт. (без упаковки) 1,780 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам