Разъем печатной платы - FRONT-MSTB 2,5/ 2-STF-5,08BD+- - 1703189

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Front screw connection, color: green, contact surface: Tin

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1703189
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356641791
Вес/шт. (без упаковки) 6,690 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам