Разъем печатной платы - FKCS 2,5/10-ST-5,08BKAU2BDWHX1 - 1703132

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 10, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: черный, поверхность контакта: Золото

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1703132
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356639286
Вес/шт. (без упаковки) 16,340 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь