Разъем печатной платы - MSTBT 2,5/ 4-ST BD:T3,T4 SO - 1703116

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1703116
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356637442
Вес/шт. (без упаковки) 6,980 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь