Разъем печатной платы - FMC 1,5/ 4-ST-3,81 2CNBD2:X2SO - 1703066

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, полюсов: 4, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1703066
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356632140
Вес/шт. (без упаковки) 2,190 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь