Разъем печатной платы - MSTBV 2,5 HC/10-GF-5,08 BU - 1702826

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 16 A, полюсов: 10, размер шага: 5,08 мм, цвет: синий, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1702826
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356620031
Вес/шт. (без упаковки) 4,460 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам