Ответная часть - DFK-IPC 16/ 5-GF-10,16 - 1702769

Компоненты для проходного монтажа, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 5, размер шага: 10,16 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Серебро, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Система фланцев обеспечивает возможность надежной фиксации на стенке корпуса посредством не требующей применения инструментов защелки или винта
  • Инвертированный разъем на плату с гнездовыми контактами для защищенных от прикосновений выходов устройств или соединений плат
  • Пластина экрана для профессионального подключения на передней панели устройства с целью защиты от ЭМВ
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1702769
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 579 (C-1-2013)
GTIN 4046356031356
Вес/шт. (без упаковки) 29,120 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь