Разъем печатной платы - PCV 5/ 2-G-7,62 AG - 1702700

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 41 A, полюсов: 2, размер шага: 7,62 мм, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1702700
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356622844
Вес/шт. (без упаковки) 4,200 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь