Разъем печатной платы - SPC 5/ 6-STCL-7,62 AG - 1702697

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 41 A, полюсов: 6, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1702697
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356624299
Вес/шт. (без упаковки) 31,620 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

PLCnext Technology

Платформа для безграничных возможностей автоматизации.

PLCnext Technology
Перейти на веб-сайт PLCnext
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь