Разъем печатной платы - MC 1,5/ 5-G-3,81 P14 THRR56 - 1702662

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 5, размер шага: 3,81 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1702662
Упаковочная единица 470 stk
Минимальный объем заказа 470 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 208 (C-1-2013)
GTIN 4046356607407
Вес/шт. (без упаковки) 2,450 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам