Разъем печатной платы - TVFKCL 1,5/ 4-ST YECPLPDI8-I11 - 1702598

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 10 A, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: желтый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1702598
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356596602
Вес/шт. (без упаковки) 6,870 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам