Разъем печатной платы - MVSTBW 2,5/ 8-ST GYBDO:A2,24SO - 1702578

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 8, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1702578
Упаковочная единица 400 stk
Минимальный объем заказа 400 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356592987
Вес/шт. (без упаковки) 16,250 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь