Разъем печатной платы - PT 1,5/ 2-PH-5,0 BD:13-14 - 1702566

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 10 A, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1702566
Упаковочная единица 250 stk
GTIN 4046356592260
Вес/шт. (без упаковки) 2,410 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения CN (Китай)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам