Разъем печатной платы - PT 1,5/ 2-PH-5,0 BD:5-6 - 1702498

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 10 A, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1702498
Упаковочная единица 250 stk
Минимальный объем заказа 250 stk
GTIN 4046356588539
Вес/шт. (без упаковки) 2,400 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения CN (Китай)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам