Вилочная часть - MC 1,5/ 6-ST-3,5 BD:P,23 - 1702098

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 6, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1702098
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356571586
Вес/шт. (без упаковки) 4,420 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам