Разъем печатной платы - MCV 1,5/12-GEF-3,5GNP26THTG72S - 1701989

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, полюсов: 12, размер шага: 3,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701989
Упаковочная единица 300 stk
Минимальный объем заказа 300 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356568548
Вес/шт. (без упаковки) 2,220 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь