Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDS 1/ 8-3,81 GTBU - 1701887

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 13,5 A, номинальное напряжение: 200 В, размер шага: 3,81 мм, полюсов: 8, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: ярко-голубой

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701887
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356564472
Вес/шт. (без упаковки) 4,290 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам