Вилочная часть - FK-MPT 0,5/ 6-ST-3,5 BD:V-B - 1701577

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 4 A, полюсов: 6, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701577
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356544894
Вес/шт. (без упаковки) 1,970 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам